国を選択してください

グローバルサイトへ

IUC76-28ST-M-FR2 RFIDタグ

RFIDタグ

主なメリットの概要

  • 作動周波数 902 ~928 MHz
  • EPC Gen2(ISO/IEC 18000-63)に準拠
  • 過酷な産業用途に適した頑丈なハウジング
  • 金属に取り付けるために最適化されています
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUC76-28ST-M-FR2の技術データ

動作周波数902 ... 928 MHz
偏光線形
チップタイプHiggs-3(Alien)
メモリバンク 00 (予約済み)64 Bit
メモリバンク 01 (EPC/UII)96 ... 480 Bit
メモリバンク 10 (TID)96 Bit
メモリバンク 11 (ユーザーメモリ)512 Bit
読み取りサイクル無制限
書き込みサイクル> 100000
データ保持期間50 年 @ 77 °C (170,6 °F)
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-50 ... 250 °C (-58 ... 482 °F)
保護等級IP69K
材料
ハウジングステンレス鋼
取り付け
金属製はい
質量25,4 g
寸法
高さ8,5 mm
高さ公差± 0,1 mm
直径28,3 mm
直径公差± 0,1 mm
構造タイプ円筒形
注取り付け手順に従ってください
一般的な注意事項