国を選択してください
V1S-G-BK0,3M-PUR-U-T-0,3M-V1-G Yスプリッタケーブル
Y スプリッタケーブル、M12 ソケットストレート、Aコード、4ピンから 2x M12 プラグストレート、Aコード、4ピン、3x PURケーブル(黒)、UL 認可、ドラッグチェーン対応、ねじれに強い
主なメリットの概要
- 1 つの M12 スロットで 2 つの信号を簡単にマージ
- ドラッグチェーンに適しています
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐 UV 性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR