国を選択してください

グローバルサイトへ

MHS2-12M55-2EU-0,3M ホール効果センサー

主なメリットの概要

  • 回転速度検知ホール効果センサ
  • お客様固有のギアに対応
  • 最大 10 kHz のスイッチング周波数
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MHS2-12M55-2EU-0,3Mの技術データ

出力タイプデジタル電圧出力
保証動作距離sa0,3 ... 2 mm
動作電圧UB4,75 ... 5,25 V
切替え周波数f10 kHz
作動電流IL0 ... 25 mA
MTTFd882,2 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
指定A
出力タイプデジタル電圧出力
速度出力
出力値次の出力値は、負荷抵抗が ≥ 500の場合のみ有効です Ω
高レベル 3.8 ...4.75 V
低レベル 0.4 ...2.6 V
指定B
出力タイプデジタル電圧出力
回転方向指示
出力値次の出力値は、負荷抵抗が ≥ 500の場合のみ有効です Ω
時計回り 3.8 ...4.75 V
反時計回り 0.4 ...2.6 V
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cURus 認定
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 5 V DC
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT + GF
検出面PBT + GF
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径4,8 mm ± 0,15 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数4
コア断面積0,5 mm2
長さL300 mm
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 10 Nm
締付けトルク、ハウジングねじ10 Nm
補足情報ディスクに関する仕様
61_01-105_04_72-03
ST12 強磁性スチール
一般的な注意事項