国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE12M-R100-S2EP1-IO-0,3M-V1 スルービームセンサ

主なメリットの概要

  • 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • 相互干渉を回避するためのさまざまな周波数(クロストーク耐性)
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
OBE12M-R100-S2EP1-IO-0,3M-V1の技術データ

エミッターOBE12M-R100-S-IO-0,3M-V1
レシーバOBE12M-R100-2EP-IO-0,3M-V1
有効検出範囲0 ... 12 m
しきい値検出範囲15 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
ライトスポットの直径約 65 mm 距離 1 m
発散角3,7 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd462 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
永続的に点灯 - 光路がクリア
永続的に消灯 - 物体を検出
点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分
制御エレメントレシーバ:ライト / ダークスイッチ
制御エレメントレシーバー:感度調整
パラメータ化インジケータIO リンク通信:緑色 LED が短時間消灯(1 Hz)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 14 mA
レシーバー:≤ 13 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイス IDエミッター:0x110401(1115137)
レシーバー:0x11030A(1114890)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅エミッター:
プロセスデータ出力:2 ビット
レシーバー:
プロセスデータ入力:2 ビット
プロセスデータ出力:2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:
C/Q ピン 4:NPN 常閉 / ライトオン、PNP 常開 / ダークオン、IO-Link
/Q - ピン 2:NPN 常開/ダークオン、PNP 常閉/ライトオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定ケーブル
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M12 x 1、4 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量エミッター:約 10 g レシーバー:約 10 g
寸法
高さ37,1 mm
幅11 mm
深度21,5 mm
ケーブルの長さ0,3 m
一般的な注意事項