国を選択してください

グローバルサイトへ

LGS25-1200-IO/110/115b REC ライトグリッド

ビーム間隔 25 mm のオートメーションライトグリッド、IO-Link インターフェイス、プッシュプル出力、M12 プラグ付き固定ケーブル

主なメリットの概要

  • オートメーションライトグリッド
  • 光学分解能 25 mm
  • 3-way ビームクロスオーバーを使用しても、超高速物体の検出が可能
  • ソフトウェア不要の高さ監視調整
  • 統合物体認識を利用した物体識別
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • オプションの温度範囲最大:
    -30 °C

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

LGS25-1200-IO/110/115b RECの技術データ

有効検出範囲標準 : 0,3 ... 6 m
オプション/35: 0,5 ... 8 m
しきい値検出範囲標準 : 7,5 m
オプション/35: 10 m
光源IRED
ライトタイプ変調赤外線 、 850 nm
照射野高さ表 1 の最大値を参照してください 3200 mm
ビームのクロスオーバー工場出荷時の設定:3 ビーム交差 非アクティブ化可能
ビームブランキング調節可能 最大 2 つの固定された抑制可能ビームエリア(ブランキング)
ビーム間隔25 mm
ビーム数表 1 の最大値を参照してください 129
作動モードエミッター: 2 つの範囲でエミッター出力を調整可能
光学解像度ビームクロスオーバーなし: 25 mm
ビームクロスオーバーあり: 12,5 mm 25 % および 75 % の範囲内
発散角10 °
周囲光限度> 50000 Lux (外部光源が開口角度の外にある場合)
MTTFd34 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
動作インジケータ電源オン: 緑色 LED、静的に点灯 、 低電圧インジケータ:緑色 LED、パルシング(約 0.8 Hz) 、 短絡 : 緑色 LED 点滅(約 4 Hz 周期)
機能インジケータエミッター: 黄色 LED、高出力で点灯し、低出力で消灯
レシーバー: 黄色 LED:物体が検出されると点灯 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅(4 Hz)
エラーメッセージ:エミッターとレシーバーで黄色 LED が点滅します(8 Hz)
制御エレメントレシーバー: プログラミング用のタッチボタン 2 個
パラメータ化インジケータIO リンク通信:緑色 LED が短時間消灯(1 Hz)
動作電圧UB18 ... 30 V DC
リップル10 %
無負荷供給電流I0エミッター ≤: 50 mA
レシーバー:≤ 150 mA (出力なし)
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv表 1 の最大値を参照してください 2,3 s
インターフェイスの種類IO-Link
プロトコルIO-Link V1.0
モードCOM2 (38.4 kBit/s)
テスト入力エミッタスイッチオフ(ピン 4 に +UB または 0 V の電圧) (エミッター)
関数入力起動入力範囲:ピン 2 (エミッタ)の +UB または 0 V および 1.6 m (オプション /35 の場合は 2 m)から
ピン 8 でプログラミングするためのティーチイン入力 (レシーバー)
故障前表示の出力スタビリティコントロール(SC) 1 PNP、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり ピン 2 の場合 (レシーバー)
切替え方式工場出荷時の設定:ダークオン 、 ライトオンモードに切替え可能
信号出力スイッチ出力(検出フィールド C/Q) 1 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり ピン 4 の場合(レシーバー)、
高さ監視(H1、H2、H3) プッシュプル(4 in 1)出力 3 点、耐短絡性、逆極性保護 ピン 5、ピン 6、ピン 7 (レシーバ)
スイッチングしきい値工場出荷時の設定:しきい値の信号トラッキング無効、光学分解能が最大 4 mm 向上、アクティブ信号トラッキングに切り替え可能
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2 V DC
切替え周波数f表 1 の最大値を参照してください 134 Hz
応答時間表 1 の最大値を参照してください 12 ms
タイマ機能0 ~1.25 s (5 ms ステップ)の間でオフディレイをプログラム可能 (IO-Link による調整のみ)
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
保護等級III ( IEC 61140 )
UL 認証cULus 規格認定取得済み
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度標準 : -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
オプション/146: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
導体断面積最小 0,25 mm2
保護等級IP67
接続エミッター: M12 × 1 コネクタ付きケーブル、4 ピン 、 330 mm 全長
レシーバー: M12 × 1 コネクタ付きケーブル、8 ピン 、 350 mm 全長
材料
ハウジング押し出しアルミニウム部分 、 シルバ 陽極酸化
光学面プラスチックウィンドウ 、 ポリカーボネート
質量表 1 の最大値を参照してください 1750 g (プロファイルごと)
寸法
幅20 mm
深度30,5 mm
長さ3360 mm 表 1 の最大値を参照してください
ケーブルの長さ最大 30 m
一般的な注意事項