国を選択してください

グローバルサイトへ

50FY41-V4A-6-KIT 磁界センサー

主なメリットの概要

  • ホール効果センサー
  • 検知範囲 2.5 mm
  • 4 線式 DC
  • マグネットおよびホール効果センサーはキットに含まれています
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

50FY41-V4A-6-KITの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP/NPN
定格動作距離snオフセット 0 mm で 2.5 mm、オフセット 3.5 mm で 1.3 mm、オフセット 4.0 mm で 0 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 12 V
短絡保護機能NO
電圧降下Ud7 V @ 10 K 負荷、12 V 電源
作動電流IL0,5 mA
消費電流30 mA
規格準拠
標準IEC 60947-5-2:2012
IEC 60947-5-3:2013
IEC 61236-3-1:2008
CE 適合性2014/30/EU
UL 認証cULus リスト記載、汎用
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質316 ステンレス鋼
検出面316 ステンレス鋼
保護等級IP69K
ケーブル
ケーブル直径6,4 mm ± 0,4 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色黄色
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
長さL1,8 m
寸法
幅39 mm
深度12,7 mm
長さ39 mm
注FYQLA1-140R-3 および KE5D2-6H/2R-S でのみ使用が認められています
アクチュエータ 52FY31-V4A のみで使用してください
一般的な注意事項