国を選択してください
V19-G-BK1,5M-PUR-U-V1-G-YIOL 接続ケーブル
IO-Link M12 ソケットストレート A コード 8 ピン - M12 プラグストレート A コード 4 ピンのコードセット、PUR ケーブル(黒色)、UL 認証、ドラッグチェーンに好適
主なメリットの概要
- IO-Link インターフェイス付きセンサー用
- ドラッグチェーンに適しています
- ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
- 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
- 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
- 微生物や加水分解に耐性
- 耐 UV 性
- 米国およびカナダでの UL 認定
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR