国を選択してください

グローバルサイトへ

OMH-R1000-01 取り付け補助具

取り付けブラケット

主なメリットの概要

  • 取り付けブラケット
  • シンプルで迅速な取り付け
  • 取り付け用資材が付属
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-R1000-01の技術データ

材料スチール 黒色粉体コート
質量約 180 g
寸法
高さ50 mm
幅44 mm
長さ135 mm
取り付けセンサ 取り付け用アクセサリ付属
シリーズR1000
一般的な注意事項