国を選択してください

グローバルサイトへ

V94-G-YE2M-STOOW-V94-G Connecting Cable

Connecting cable, 7/8" to 7/8", STOOW cable 4-pin

主なメリットの概要

  • Thread 7/8 inch
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V94-G-YE2M-STOOW-V94-Gの技術データ

Number of pins4
Connection 1socket
Construction type 1straight
Threading 17/8 inch
Connection 2plug
Construction type 2straight
Threading 27/8 inch
Operating voltageUBmax. 600 V
Test voltage1500 V
Operating currentIB10 A
Volume resistance< 5 mΩ
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
Material
ContactsCu alloy gold plated
BodyPVC, yellow
CablePVC
Slotted nutnickel-plated brass
Core insulationPVC
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 9.9 mm
Bending radius10 x cable diameter
Coloryellow
Cores4 x 1.5 mm2 (16 AWG)
LengthL2 m
Mass424 g
NoteSTOOW UL Standard
一般的な注意事項