国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-HORN1-70MM-85DBA スタックライトエレメント

音響アラーム、スタックライトエレメント

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 70 mm シリーズ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-HORN1-70MM-85DBAの技術データ

UL ファイル番号E223176
色黒色
周波数1,75 kHz 持続時間 / パルス
MTTFd4600 a
定格作動電圧Ue24 V AC/DC
定格動作電流Ie≤ 11 mA
突入電流100 mA (< 50 ms)
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保護等級IP65
接続差し込みシステム
寸法
高さ72 mm
直径70 mm
寿命5000 時間以上
一般的な注意事項