国を選択してください

グローバルサイトへ

GLV18-6-4594-10M 回帰反射型センサー

回帰反射型センサー

主なメリットの概要

  • M18 プラスチックハウジング内に収まる短い設計
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保
  • 最適な価格/電力比
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
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
GLV18-6-4594-10Mの技術データ

有効検出範囲0 ... 4 m
リフレクタの距離0,05 ... 4 m
しきい値検出範囲5,5 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源IRED
ライトタイプIRED 、 変調された光 、 880 nm
偏光フィルターではない
ライトスポットの直径約 200 mm のとき 5,5 m
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度30000 Lux
付属アクセサリ取付けナット
動作インジケータ緑色 LED、静的に点灯 電源オン
機能インジケータ黄色 LED: 光線を受信すると点灯します 、 スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します。 光線が遮断されるとオフ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0< 20 mA
切替え方式ライトオン
信号出力1 PNP、短絡保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
保護等級II、 IEC 60664-1 準拠の汚染度 1 ~ 2 の定格絶縁電圧 ≤ 50 V AC
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続固定ケーブル 10 m
材料
ハウジングPC
光学面PMMA
質量約 335 g
寸法
長さ39,8 mm
直径18 mm
ねじサイズM18
一般的な注意事項