国を選択してください

グローバルサイトへ

M100/MV100-6091/95/103 スルービームセンサ

スルービームセンサー(ペア)

主なメリットの概要

  • ミニチュア設計
  • ミニチュアセンサーの光を形成するスリット開口部
  • 使いやすい
  • 高輝度、高視認性ライトスポット
  • フルメタルねじ式取付け
  • 電源オンおよびスイッチング状態を表す高可視 LED
  • 周囲光に反応しません
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
M100/MV100-6091/95/103の技術データ

エミッターM100-6091/95/76a
レシーバMV100-6091/95/103
有効検出範囲0 ... 2,8 m
しきい値検出範囲4 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
ライトスポットの直径約 0,3 m 距離 4 m
発散角約 2 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2
MTTFd860 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータレシーバー: 黄色 LED は、ライトビームが受光状態のときに点灯し、スタビリティコントロールが不十分になったときに点滅します 、 光線が遮断されるとオフ
制御エレメント感度調整
制御エレメントライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 15 mA
レシーバー:≤ 8 mA
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです: ライトオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証cULus 認定済み、(内蔵可能)ヒューズ(UL248 に準拠した最大 3.3 A)を備えた制限電圧出力付きクラス 2 電源または認定済み電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続M8 x 1 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 20 g (エミッターおよびレシーバー)
締め付けトルク、締め付けねじ0,6 Nm
寸法
高さ31 mm
幅11 mm
深度20 mm
一般的な注意事項