国を選択してください
PS*-7* Cable Plug (Ex de)
主なメリットの概要
- Ex de and Ex t certified
- Polyamide
- Full equipment certified
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Degree of protection IP66
- Degree of protection ensured when plugged into socket and secured by means of bayonet catch
- Low insertion force
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE