国を選択してください
UB800-18GM40A-U-610MM-Y 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- アナログ出力 0.5 ~4.5 V
- 調節可能な測定ウィンドウ
- プログラム入力
- 温度補正
- カスタムケーブル長
- Deutsch 4 ピン、DT04 コネクタ
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
UB800-18GM40A-U-610MM-Yの技術データ
| 検知範囲 | 50 ... 800 mm | |
| 調整範囲 | 70 ... 800 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 50 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 255 kHz | |
| 応答遅延 | 約 100 ms |
| 緑色 LED | 電源オン | |
| 黄色 LED | 黄色点灯:評価範囲内の物体 黄色、点滅:プログラム機能、物体が検出されました | |
| 赤色 LED | 赤色点灯:エラー 赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 入力タイプ | プログラム入力 1 点 評価下限 A1:-UB~+1 V、評価上限 A2:+4 V~+UB 入力インピーダンス:> 4.7 kΩ、パルス持続時間:≥ 1 秒 |
| 出力タイプ | アナログ出力 1 点 0.5~4.5 V | |
| デフォルト設定 | 評価上限 A1: 70 mm 評価上限 A2: 800 mm | |
| 解像度 | 0,4 mm (最大検知範囲で) | |
| 特性曲線の偏差 | ± 1 % (フルスケール値の) | |
| 繰り返し精度 | ± 0,5 % (フルスケール値の) | |
| 負荷インピーダンス | > 1 kOhm | |
| 温度の影響 | ± 1,5 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 質量 | 65 g | |||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 納品物 | DEUTSCH コネクタ DT04-4P-CE01 Deutsch ウェッジ W4P ドイツ語でのお問い合わせ先 0460-202-1631 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。