国を選択してください

グローバルサイトへ

後継製品が発売されています。

UB800-18GM40A-E5-610MM-Y 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 短い設計、40 mm
  • すべての方向から見やすい機能インジケータ
  • スイッチ出力
  • 5 種類の出力機能の設定が可能
  • プログラム入力
  • 温度補正
  • カスタムケーブル長
  • Deutsch 4 ピン、DT04 コネクタ
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
UB800-18GM40A-E5-610MM-Yの技術データ

検知範囲50 ... 800 mm
調整範囲70 ... 800 mm
デッドバンド0 ... 50 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 255 kHz
応答遅延約 100 ms
緑色 LED電源オン
黄色 LEDスイッチング状態の表示
点滅:プログラム機能の対象物が検出されました
赤色 LED赤色点灯:エラー
赤色、点滅:プログラム機能、物体が検出されませんでした
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
入力タイププログラム入力 1 点
作動距離 1:-UB~+1 V、作動距離 2:+6 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプスイッチング出力(E5)1 点、PNP NO/NC、プログラム可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
デフォルト設定スイッチポイント A1: 70 mm 切替えポイント A2: 800 mm
電圧降下Ud≤ 3 V
繰り返し精度≤ 1 %
切替え周波数f≤ 4 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
保護等級IP67
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
ケーブル
被覆直径4,8 mm
曲げ半径> 38,4 mm 、固定
> 72 mm 、移動用
材料PVC
コアの数4
コア断面積4 x 0,5 mm2
長さL610 mm
質量65 g
寸法
長さ69 mm
直径18 mm
納品物DEUTSCH コネクタ DT04-4P-CE01
Deutsch ウェッジ W4P
ドイツ語でのお問い合わせ先 0460-202-1631
一般的な注意事項