国を選択してください
V1-WV4A-25M-PP-W1 ソケット付き接続ケーブル
ソケット付き接続ケーブル、M12、4ピン、PPケーブル
主なメリットの概要
- 食品および飲料業界のスプラッシュエリアでの用途に適しています
- ECOLAB 認証
- すべての一般的な酸、アルカリ洗浄製品および消毒剤に耐性あり
- 保護等級:IP67/IP68/IP69
- ドラッグチェーンに適しています
- ハロゲンフリー(PVC フリー)
- 使用材料は FDA に準拠
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR