国を選択してください
1002MC-LX-10 Fiber Optic Media Converter
Fiber optic media converter, single-mode, gigabit industrial media converter
主なメリットの概要
- Converts 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX
- Supports Single Mode (7-10/125µm) up to 10 KM
- Interfaces: LC connector (fiber optic) & RJ45 port
- Redundant Power Inputs (10-30 VDC)
- Mounting: DIN Rail 35 mm
- Approvals: CE, UL Class I Div 2
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN