国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-G-E8-BK1M-PUR-U-V1-G 接続ケーブル

コードセット M12 ストレート ソケット A コード 4 ピン LED - M12 ストレート プラグ A コード 4 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証、ドラッグチェーン向け、ねじれ耐性

主なメリットの概要

  • 内蔵 LED (作動および機能インジケータ)
  • ドラッグチェーンに適しています
  • ロボットアプリケーションに適しています / 耐ねじれ性
  • 保護等級 IP66 / IP68 / IP69
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • 米国およびカナダでの UL 認定
  • ハロゲンフリー
  • 取り付けの緩みや歪みを防止
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
V1-G-E8-BK1M-PUR-U-V1-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED機能表示 ピン 4
赤色 LED機能表示 ピン 2
動作電圧UB最大 24 V DC -20 % / +25 %
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-2-2
ハロゲンフリーIEC 60754-1
鉛フリーRoHS 指令 2011/65/EU
UL 認証AWM スタイル 20549 AWM I/II A/B 80 °C 300V FT2 (ケーブル)
UL ファイル番号E231213
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,6 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール筋目ローレット、六角ナット、スプリング ワッシャ 14 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP66 / IP68 / IP69
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径4,3 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 5 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 80 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 白色
コア 3: 青色
コア 4: 黒色
コア構造42 x 0,1 mm ∅
長さL1 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
温度テスト25 °C (77 °F)
ドラッグチェーンサイクルmin. 10000000
運動速度max. 3 m/s
横断距離最大 5 m
加速max. 5 m/s2
ねじれサイクルmin. 1000000
ねじり応力± 180 °/m
質量48,18 g
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
鉛フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、透明 / 黒色
シールFKM
接触面金めっき (Au)
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
冷却潤滑剤耐性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性FT2
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項