国を選択してください

グローバルサイトへ

DT2P-G-BK6M-PUR/0,75 プラグ付き接続ケーブル

プラグ付き接続ケーブル、片端、Deutschプラグ ストレート、2ピン、PURケーブル(黒)

主なメリットの概要

  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • 保護等級 IP68
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 耐 UV 性
  • 耐油性
  • スナップロック
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
DT2P-G-BK6M-PUR/0,75の技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプDeutsch コネクタ
スタイルストレート
ロックスナップロック
ピンの数2
コネクタ 2
接続ケーブル端
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 8 A 接点ごと
保護等級EN 60529
ハロゲンフリーIEC 60754-1
耐油性IEC 60881:404
周囲温度
プラグコネクタ-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
ケーブル、固定-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
ケーブル、屈曲-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
保護の緩和使用可能
保護等級IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 6 に準拠
被覆直径5 mm
曲げ半径> 8 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 50 N / 300 mm
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コアの数2
コア断面積0,75 mm2 / 18 AWG
コアの色コア 1: 茶色
コア 2: 青色
コア構造42 x 0,15 mm ∅
長さL6 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 2 x 0.75
LABS フリーはい
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
本体PA、黒色
接触面Ni
燃焼性V-2
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
心線絶縁PP
UV耐性はい
耐化学薬品性良好
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
一般的な注意事項