国を選択してください

グローバルサイトへ

RLK31-54-B043/25/31/115b 回帰反射型センサー

偏光フィルタ付き回帰反射型センサ、プラスチック ハウジング、検出範囲 9 m 、赤色光、ライトオン、DC バージョン、リレー接点出力、制御エレメントなし、シングルエンド V11 アングル プラグ ケーブル付き

主なメリットの概要

  • コストパフォーマンスに優れる標準タスク用シリーズ
  • 小型ハウジング付きの大型構造
  • リレー出力
  • リレーのコモン端子が +UB に接続されたバージョン
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
RLK31-54-B043/25/31/115bの技術データ

有効検出範囲0 ... 9000 mm
リフレクタの距離20 ... 9000 mm
しきい値検出範囲12 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光 、 630 nm
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 200 mm 距離 6 m
発散角3 °
周囲光限度50000 Lux
MTTFd790 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:電源オン
機能インジケータ黄色 LED:
1.LED が常時点灯:信号 > 2 x スイッチングポイント(機能リザーブ)
2.LED 点滅:1 x スイッチングポイントと 2 x スイッチングポイントの間の信号
3.LED 消灯:信号 < スイッチングポイント
動作電圧UB12 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
消費電力P0≤ 2 VA
切替え方式ライトオン
信号出力リレー、1 NO
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 3 A
スイッチング電源DC:最大 150 W
切替え周波数f20 Hz
応答時間≤ 25 ms
製品規格EN 60947-5-2
周囲温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続コードセット シングルエンド M12 アングル プラグ、3 ピン
材料
ハウジングポリカーボネート
光学面PMMA
ケーブル
長さL3 m
質量225 g
寸法
高さ62 mm
幅18 mm
深度35 mm
一般的な注意事項