国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-LED-38MM-YE-RD-2M スタックライトエレメント

スタックライトエレメント、LED常時点灯エレメント、2段階信号

主なメリットの概要

  • 事前設定されたスタック ライト
  • 長寿命
  • 2 色 (黄色と赤色)
  • 2 m 固定ケーブル
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LED-38MM-YE-RD-2Mの技術データ

ライトタイプLED 点灯
色黄色 / 赤色
定格作動電圧Ue24 V AC/DC ±10 %
定格動作電流Ie60 mA
電源周波数50 Hz
保護等級II
突入電流500 mA
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
汚染度3、接続エリア 2 内
保護等級IP65
接続ケーブル
ケーブルエントリメンブレン スリーブ、芯線断面積 最大 0.34 mm2/AWG22
材料PC
質量146 g
寸法
高さ141 mm
直径38 mm
ケーブルの長さ2 m
寿命最大 50,000 時間
一般的な注意事項