国を選択してください

グローバルサイトへ

CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100M バルクケーブル

ケーブル、PUR/PP、紫色 4 芯、4 連ツイスト、シールド、UL 認証、ドラッグチェーン向け、耐塩水

主なメリットの概要

  • DeviceNet および CANopen 用に適しています
  • ドラッグチェーンに適しています
  • 微生物や加水分解に耐性
  • 海水に対する耐性
  • cURus 認証
  • ハロゲンフリー

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
CANopen® interface
DeviceNet® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBL-PUR-U/CAN-VT-04x034-100Mの技術データ

動作電圧UB最大 300 V AC
テスト電圧コア / コア : 3000 V (1 分)
コア / シールド : 3000 V (1 分)
特性インピーダンス120 Ω ±12 Ω (1 MHz)
燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
ハロゲンフリーIEC 60754-1
耐化学薬品性DIN EN 60811-2-1
耐油性DIN EN 60811-2-1
UL 認証CMX 規格認定取得済み
周囲温度
ケーブル、固定-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
汚染度3
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,1 mm ±0.15 mm
曲げ半径> 8 x ケーブル直径、可動
> 4 x ケーブル直径、固定
被覆ストリップ力max. 60 N / 100 mm
被覆の色紫色 (RAL 4001 相当品)
コアの数4
コア断面積0,34 mm2
コアの色コア 1: 赤色
コア 2: 黒色
コア 3: 白色
コア 4: 青色
コア構造7 x 0,254 mm ∅
ツイストペアからツイストクワッド
シールドすずめっき銅編組、密度 80 %
長さL100 m
ケーブルコードLi 9Y 11Y 4 x 0.34
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 3000000
運動速度max. 2,5 m/s
加速max. 12 m/s2
質量5278 g
ハロゲンフリーはい
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
耐塩水はい
耐油性はい
耐微生物性はい
耐加水分解性はい
燃焼性VW-1
UN ECE-R 118.01 準拠
一般的な注意事項