国を選択してください

グローバルサイトへ

MB35-F12-1N-5M 磁界センサー

主なメリットの概要

  • コンフォートシリーズ
  • 35 mm フラッシュ

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MB35-F12-1N-5Mの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn35 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 35 mm
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V (Ri 約 1 kΩ)
切替え周波数f0 ... 5000 Hz
消費電流
マグネットが検出されました≥ 3 mA
マグネット未検出≤ 1 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd2781 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
標準EN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IECEx 承認
機器保護レベル GbIECEx TUN 20.0007
機器保護レベル DaIECEx TUN 20.0007
ATEX 承認済み
機器保護レベル GbTUV 20 ATEX 241336
機器保護レベル DaTUV 20 ATEX 241336
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質陽極酸化アルミニウム
検出面黒色プラスチック
保護等級IP67
ケーブル
材料PVC
色青色
コアの数2
コア断面積0,34 mm2
長さL5 m
寸法
高さ12 mm
幅12 mm
長さ30 mm
危険区域での使用取扱説明書を参照してください
一般的な注意事項