国を選択してください

グローバルサイトへ

CJ10-30GM-WO 静電容量式センサー

主なメリットの概要

  • 10 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • スイッチング距離は、ポテンショメータを使用して広範囲にわたって設定できます
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

CJ10-30GM-WOの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn10 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC
保証動作距離sa0 ... 7,2 mm
出力タイプ2 線式
設置条件
A0 mm
B0 mm
C30 mm
F50 mm
動作電圧UB20 ... 253 V AC 1)
切替え周波数f0 ... 10 Hz
ヒステリシスH2 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 100 mA、スイッチング素子オンUd標準 7 V
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
0 ... 1200 mA
定格絶縁電圧UBIS1500 V
作動電流IL5 ... 200 mA
最低動作電流Im5 mA
オフ状態電流Ir0,7 ... 1,5 mA 標準
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
ポテンショメータ感度調整
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,4 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
寸法
長さ80 mm
直径30 mm
注1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V
安全ヒューズ ≤ 0.8 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
一般的な注意事項