国を選択してください
CJ10-30GM-WS 静電容量式センサー
主なメリットの概要
- 10 mm ノンフラッシュ(非面一)
- スイッチング距離は、ポテンショメータを使用して広範囲にわたって設定できます









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
CJ10-30GM-WSの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 10 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | AC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 7,2 mm |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 設置条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 20 ... 253 V AC 1) | ||||||||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 10 Hz | ||||||||||||
| ヒステリシス | H | 2 ... 10 % 標準 5 % | ||||||||||||
| 逆極性保護機能 | 逆極性耐性 | |||||||||||||
| 電圧降下(IL で) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 瞬時電流 (20 ミリ秒、0.1 Hz) | 0 ... 1200 mA | |||||||||||||
| 定格絶縁電圧 | UBIS | 1500 V | ||||||||||||
| 作動電流 | IL | 5 ... 200 mA | ||||||||||||
| 最低動作電流 | Im | 5 mA | ||||||||||||
| オフ状態電流 | Ir | 0,7 ... 1,5 mA 標準 | ||||||||||||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms | ||||||||||||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |||||||||||||
| ポテンショメータ | 感度調整 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 注 | 1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V 安全ヒューズ ≤ 0.8 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 Sheet 1 に準拠) 推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。 | |||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。