国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

UMC3000-30H-I-5M 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • トランスデューサの前面とハウジングはすべてステンレス鋼製です
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • PACTWARE を使用した DTM でプログラム可能
  • 取り付けブラケット MH-30H-01 は製品に含まれています
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

UMC3000-30H-I-5Mの技術データ

検知範囲200 ... 3000 mm
調整範囲240 ... 3000 mm
デッドバンド0 ... 200 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 100 kHz
応答遅延≤ 200 ms
緑色 LED操作ディスプレイ
黄色 LED評価範囲内の物体
赤色 LEDエラー
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 50 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 400 ms
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
0 レベル0 ... 1 V
1 レベル4 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
出力定格動作電流< 12 mA
パルス長≥ 200 µs
パルス間隔≥ 2 ms
同期周波数
コモンモード動作≤ 20 Hz
多重操作≤ 20/n Hz、n = センサー数 n ≤ 10 (工場出荷時の設定: 5 )
入力タイププログラム入力 1 点
レベル(評価上限 1)0 ... 1 V
レベル(評価限界 2)3 V ~ UB
入力インピーダンス> 12 kΩ
パルス長2 ... 5 s
出力タイプ1 点アナログ出力 4~20 mA
解像度ただし、評価範囲は[mm]/3200 ≥ 0,4 mm
特性曲線の偏差≤ 0,2 % (フルスケール値の)
繰り返し精度≤ 0,1 % (フルスケール値の)
負荷インピーダンス≤ 500 Ω(UB ≥ 14V 時)
≤ 300 Ω(UB < 14V の場合)
温度の影響≤ 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル PUR 、 5 m
コア断面積5 x 0,5 mm2
保護等級IP68/IP69K
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
LED ウィンドウ:VMQ Elastosil LR 3003/Shore 50 A
トランスデューサステンレススチール 1.4435 / AISI 316L
質量425 g
寸法
長さ100 mm
直径30 mm
出力評価上限 A1: 240 mm
評価上限 A2: 3000 mm
出力機能: 上昇ランプ
補足情報外部プログラミングアダプタのスイッチ設定:
「出力負荷」: プルダウン
「出力ロジック」: 反転なし
一般的な注意事項