国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

UMB800-18H40-E5-2M 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • トランスデューサの前面とハウジングはすべてステンレス鋼製です
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • ショートバージョン:55 mm
  • プログラム入力
  • 温度補正
  • 取り付けブラケット MH-18H-01 は製品に含まれています
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
UMB800-18H40-E5-2Mの技術データ

検知範囲70 ... 800 mm
調整範囲90 ... 800 mm
デッドバンド0 ... 70 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 170 kHz
応答遅延約 100 ms
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
入力タイププログラム入力 1 点
作動距離 1:-UB~+1 V、作動距離 2:+6 V~+UB
入力インピーダンス:> 4.7 kΩ プログラムパルス:≥ 1 秒
出力タイプスイッチング出力(E5)1 点、PNP NO/NC、プログラム可能
定格動作電流Ie200 mA 、短絡 / 過負荷保護
電圧降下Ud≤ 3 V
繰り返し精度± 0,5 % (フルスケール値の)
切替え周波数f≤ 4 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1,5 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル PUR 、 2 m 、 ポリエーテルベース
コア断面積4 x 0,19 mm2
保護等級IP68/IP69K
材料
ハウジングステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
トランスデューサステンレススチール 1.4435 / AISI 316L
シールケーブルシール : TPU 、 Elastollan 1185 A10
質量90 g
寸法
長さ55 mm
直径18 mm
出力スイッチポイント A1: 90 mm
切替えポイント A2: 800 mm
出力モード: Window モード
出力ロジック:常開
一般的な注意事項