国を選択してください
DMU3200-* Direct Monitor Unit (DMU)VisuNet®
Direct monitor unit (DMU), component
主なメリットの概要
- Allows direct connection of Display to a PC video interface
- Offers HDMI, DVI and VGA interface for high connectivity flexibility
- Capacitive Touchscreen support via USB interface
- Supports up to Full HD screen resolution
- Robust, fanless industrial design with -20 … +55 °C operating temperature range
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE