国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-18H-01 取り付け補助具

取り付け補助、18 mm

主なメリットの概要

  • 滑らかなハウジングを備えた 18 mm 円筒型センサー用保持装置
  • 厚さ 3~8 mm の板金への取り付け
  • 簡単な設置と正確な設定
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-18H-01の技術データ

周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L 、 EPDM
カットアウト寸法穴の直径 29 mm
t = 3 ... 8 mm
一般的な注意事項