国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-30H-01 取り付け補助具

取り付け補助器具、30 mm

主なメリットの概要

  • 滑らかなハウジングを備えた 30 mm 円筒形センサー用リテーナー
  • 厚さ 3 ~12 mm の板金への取付け
  • 簡単な設置と正確な設定
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-30H-01の技術データ

周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
材料ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L 、 EPDM
カットアウト寸法穴の直径 42,5 mm
t = 3 ... 12 mm
一般的な注意事項