国を選択してください

グローバルサイトへ

BT65B アクティベータ

F31 シリーズ用アクティベータ

主なメリットの概要

  • アッパーダンピングレベル、連続調整可能
  • 連続調整付き下方減衰レベル
  • 左右の回転駆動に適しています
  • 両方の作動方向が可能です
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

BT65Bの技術データ

リング径max. 57 mm
スプリングリング高max. 6 mm
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
シャフト直径< 53 mm
シャフトの高さ20 mm
取り付け穴のパターン30 x 80 mm
材料
ハウジングPA
スペーサーディスクPA (1 ユニット、10 mm 強)
識別ストッパーPP (1 ユニット)
取り付けねじアクティベータの場合: 1.4305 / AISI 303 (1 ピース M6 x 25)
センサ用 - F31: 1.4305 / AISI 303(4 個の M5 x 16) (2 ピース M5 x 12)
アクティベーションターゲット1.4305 / AISI 303
2 アイテム 10 x 180°
寸法
高さ40 mm
直径65 mm
注シャフトの高さが 30 mm の場合は、MH-BT65B アダプタプレートアクセサリを使用します。
一般的な注意事項