国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-HH50-CHARGER ドッキングステーション

ドッキング ステーション IC-HH51 、IC-HH52 用
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
ICZ-HH50-CHARGERの技術データ

赤色/緑色 LED電源:緑色 / オフ
充電:緑色/赤色
接続:緑色 / オフ
入力電圧100 V AC~240 V AC
47~63 Hz
入力電流最大 1 A
出力定格動作電流2.4 A
出力電圧15 V DC
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 301489-1
EN 55032
EN 55035
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級EN 60529
CE 適合性CE
周囲温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
保管温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保護等級IP20
接続イーサネット:RJ-45
USB 2.0 (タイプ A)
材料
ハウジングアルミニウム/ABS
質量約 557 g
寸法
高さ82 mm
幅200 mm
長さ138 mm
一般的な注意事項