国を選択してください
IPH-HH50 RFID R/W デバイス
RFID R/W デバイス、125 kHz (LF) 、モジュラ型ハンドヘルド用
主なメリットの概要
- IPC データキャリアに適しています
- 堅牢な設計、屋内および屋外での使用に適しています
- 交換式モジュール、IC-HH5x ハンドヘルド用



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
IPH-HH50の技術データ
| 動作周波数 | 125 kHz |
| 供給 | ハンドヘルド リーダ経由 |
| 無線機器 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529 | |
| RFID | ISO/IEC 18000-2 |
| CE 適合性 | CE | |
| FCC 承認済み | 本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。 (1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと (2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。 注意: コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また | |
| IC 承認済み | このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。 このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。 (1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、 (2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。 | |
| ISED 承認 | 本デバイスは、ISED (Innovation, Science and Economic Development Canada) のライセンス免除規格 RSS-310 に適合した、ライセンスを免除された送信ユニット / 受信ユニットを含みます。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。 (1) このデバイスは干渉を引き起こさないようにすること。 (2) このデバイスは、動作に支障をきたす可能性を含んだ、あらゆる外的要因に対応しなければならな |
| 周囲温度 | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| 保護等級 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 60 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||