国を選択してください
OBE15M-18GK40A-SE0 スルービームセンサキット
スルービームセンサキット
主なメリットの概要
- M18 プラスチックハウジング内に収まる短い設計
- 周囲光に反応しません
- 保護等級 IP67
- 非常に高い検出範囲












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
OBE15M-18GK40A-SE0の技術データ
| エミッター | OBE15M-18GK40A-S | |
| レシーバ | OBE15M-18GK40A-E0 |
| 有効検出範囲 | 0 ... 15 m | |
| しきい値検出範囲 | 21 m | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| ライトスポットの直径 | 約 110 mm のとき 1 m | |
| 発散角 | 約 2,9 ° | |
| 光学面 | 側面 | |
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 10000 Lux |
| MTTFd | 838 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: オン - 電源オン 点滅(4 Hz 周期) - 短絡 | |
| 機能インジケータ | レシーバー: 黄色 LED: 永続的に点灯 - 光路がクリア 永続的に消灯 - 物体を検出 点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 25 mA |
| 保護等級 | III |
| 切替え方式 | Q - ピン 4:NPN 常開 / ダークオン | |
| 信号出力 | NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 500 Hz |
| 応答時間 | ≤ 1 ms |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 接続 | 2 m 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 56 g 各デバイスにつき | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||