国を選択してください
OBR7500-R101-E5-IO-0,3M-V1 回帰反射型センサー
偏光フィルター付き回帰反射型センサー
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
OBR7500-R101-E5-IO-0,3M-V1の技術データ
| 有効検出範囲 | 0 ... 7,5 m | |
| リフレクタの距離 | 0,03 ... 7,5 m | |
| しきい値検出範囲 | 10 m | |
| 基準対象物 | H85-2 リフレクタ | |
| 光源 | LED | |
| ライトタイプ | 変調された可視赤色光 | |
| LED リスクグループのラベル表示 | 免除グループ | |
| 偏光フィルター | はい | |
| ライトスポットの直径 | 約 65 mm 距離 1 m | |
| 発散角 | 3,7 ° | |
| 周囲光限度 | EN 60947-5-2 |
| MTTFd | 724 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED: 永続的に点灯 - 電源オン 点滅(4 Hz 周期) - 短絡 | |
| 機能インジケータ | 黄色 LED: 永続的に点灯 - 光路がクリア 永続的に消灯 - 物体を検出 点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分 | |
| 制御エレメント | ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ | |
| 制御エレメント | 感度調整 | |
| パラメータ化インジケータ | IO リンク通信:緑色 LED が短時間消灯(1 Hz) |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| リップル | 最大 10 % | |
| 無負荷供給電流 | I0 | < 25 mA 24 V の供給電圧の場合 |
| 保護等級 | III |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイス ID | 0x110216 (1114646) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| プロセスデータ幅 | プロセスデータ入力 2 ビット プロセスデータ出力 2 ビット | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | A |
| 切替え方式 | デフォルト設定は次のとおりです。 C/Q - ピン 4:PNP 常開 / ダークオン、IO-Link n.c.- ピン 2:開 | |
| 信号出力 | 1 PNP、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり | |
| スイッチング電圧 | 最大 30 V DC | |
| スイッチング電流 | 最大 100 mA 、 抵抗負荷 | |
| 使用カテゴリ | DC-12 および DC-13 | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| 切替え周波数 | f | 1000 Hz |
| 応答時間 | 0,5 ms |
| 通信インターフェイス | IEC 61131-9 | |
| 製品規格 | EN 60947-5-2 |
| UL 認証 | E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1 |
| 周囲温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) 、固定ケーブル -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) 、可動ケーブル コンベアチェーンには適していません | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| 保護等級 | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| 接続 | M12 x 1、4 ピンコネクタ付き 300 mm 固定ケーブル | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 21 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | 0,3 m | ||||||||||