国を選択してください

グローバルサイトへ

OBD600-18GM40-E2 拡散モードセンサー

拡散モードセンサー

主なメリットの概要

  • 円筒形 M18 x 1 の堅牢な金属製ハウジング
  • 調整可能な作動距離
  • 周囲光に反応しません
  • 保護等級 IP67
  • 高作動距離

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBD600-18GM40-E2の技術データ

検出範囲0 ... 600 mm
最小検出範囲0 ... 30 mm
最大検出範囲0 ... 600 mm
調整範囲30 ... 600 mm
基準対象物標準白色 200 mm X 200 mm
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
ライトスポットの直径約 40 mm のとき 600 mm
発散角約 2,6 °
光学面前面
周囲光限度EN 60947-5-2 20000 Lux
ヒステリシスH< 15 %
MTTFd1289 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
オン - 電源オン
点滅(4 Hz 周期) - 短絡
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - 物体が検出されました
常時オフ - 物体が検出されませんでした
制御エレメント感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA
保護等級III
切替え方式Q - Pin4:PNP 常開 / ライトオン
信号出力PNP 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
ケーブルPVC
質量約 60 g
寸法
長さ40 mm
直径18 mm
ねじサイズM18
一般的な注意事項