国を選択してください

グローバルサイトへ

OBG3000-18GM40A-E0 反射型センサ(GL)

ガラス検知用回帰反射型センサ

主なメリットの概要

  • 円筒形 M18 x 1 の堅牢な金属製ハウジング
  • アプリケーションとの適合性を最適にするための感度調整器
  • 周囲光に反応しません
  • 保護等級 IP67
  • 非常に高い検出範囲

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBG3000-18GM40A-E0の技術データ

有効検出範囲0 ... 3 m ガラスモード、
リフレクタの距離0 ... 3 m ガラスモード、
しきい値検出範囲3 m
基準対象物リフレクタ C110-2
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
偏光フィルターはい
ライトスポットの直径約 175 mm 距離 3 m
発散角約 2,6 °
光学面側面
周囲光限度EN 60947-5-2 20000 Lux
MTTFd904 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
オン - 電源オン
点滅(4 Hz 周期) - 短絡
機能インジケータ黄色 LED:
永続的に点灯 - 光路がクリア
永続的に消灯 - 物体を検出
点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分
制御エレメントポテンショメータ 準拠した場合の ティーチイン
コントラスト検出レベル18 % - 透明ガラスボトル
40 % - 着色ガラスまたは不透明素材
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA
保護等級III
切替え方式Q - ピン 4:NPN 常開 / ダークオン
信号出力NPN 出力 1 点、短絡保護、逆極性保護、オープンコレクタ
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f500 Hz
応答時間≤ 1 ms
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続2 m 固定ケーブル
材料
ハウジング黄銅、ニッケルめっき
光学面PMMA
ケーブルPVC
質量約 62 g
寸法
長さ53,4 mm
直径18 mm
ねじサイズM18
一般的な注意事項