国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-EXG-30 取り付け補助具

完全停止付きクイックマウントブラケット

主なメリットの概要

  • ねじ付きパイプ用クランプ
  • M30 センサーに適しています
  • 再調整なしで簡単かつ迅速に交換
  • 溝付きナット 2 個が納品物に含まれています
  • 塗料の湿潤を損なう物質は含まれていません
  • スイッチング距離への影響を大幅に軽減

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-EXG-30の技術データ

周囲温度-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
長さL36 mm
センサのねじ長さ 最小 34 mm
直径センサ最小値 29,73 mm
センサ最大値 30 mm
接続M36 x 1.5 外部ねじ
材料黄銅、ニッケルめっき
塗料の湿潤を損なう物質を含まない
ねじ接続SW = 41 mm
寸法
長さ36 mm
直径45 mm
締め付けトルク36 Nm ナット 5
8 Nm ナット 1
注注意 : センサの形状によって異なります。バックフラッシュ位置で最大 0.7 mm で固定されます。
一般的な注意事項