国を選択してください
OMR50M-R1000-SSI-V1V1B-T 距離センサー
測距センサ、ミリメートル単位の位置決めタスク用、測定距離 50 m 、SSI/RS-422 インターフェース、M12 プラグ
主なメリットの概要
- 低温アプリケーション用バージョン
- 切り替え可能な SSI/RS 422 インターフェイス
- 最大測定精度
- 発光体としての赤色レーザー
- パラメータ設定用のディスプレイとキーパッド
- コンパクトで省スペース設計
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR