国を選択してください
FB9221-T6*-*-***-**-*-Y* FB Remote I/O Field Unit
FB remote I/O field unit in stainless steel design
主なメリットの概要
- Preconfigured enclosures for engineered FB systems
- Installation in Zone 1 and Zone 21
- Installation in Zone 2 and Zone 22
- Max. 20 slots for I/O modules
- Impact resistance enclosure, IP66
- Redundancy (field bus and power supply)
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, MODBUS RTU and MODBUS TCP
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE