国を選択してください

グローバルサイトへ

V3-4A-E2-V19 スプリッタボックス M8

マルチポートジャンクションブロック、M8コネクタ×4、シングルアロケーション、トランクケーブル付き

主なメリットの概要

  • 迅速でフレキシブルな設置/分離
  • モジュール供給および I/O ステータス用 LED インジケータ
  • 保護等級 IP67
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-4A-E2-V19の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプ4x M8
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
ロックねじ接続
ピンの数8
コーディングA コード
UL ファイル番号E223772
緑色 LED各モジュールの供給電圧
黄色 LEDI/O ステータス表示
動作電圧UB24 V DC、最大 30 V DC
作動電流IB≤ 5 mA チャンネル表示エレメントごと
現在の負荷容量≤ 2 A チャンネルごと、
≤ 2 A プラグインステーションごと、
スプリッタ ボックス 1 台につき合計電流 2 A 以下
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 94
周囲温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
コネクタ 1
締め付けトルク0,2 Nm
挿抜耐久性min. 100
コネクタ 2
締め付けトルク0,4 Nm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
質量74,87 g
寸法
高さ23,6 mm
幅30 mm
長さ85,5 mm
プラグコネクタ
ローレットねじ接続Cu 合金 、 ニッケルめっき
本体PBT、黒色
シールFKM
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
注ケーブルの取り付け時は、最大許容曲げ半径を遵守してください。過度に曲げると、保護等級の効果を低減させる恐れがあります。
ケーブル タイなどを使用して、コネクタを機械的な力から保護してください。
コミッショニングの前に、未使用のプラグイン スロットを閉じます。それぞれのシーリング部品は、「アクセサリ」に記載しています。
一般的な注意事項