国を選択してください
V3-8A-E2-5M-PUR スプリッタボックス M8
マルチポートジャンクションブロック、M8コネクタ×4、シングルアロケーション、トランクケーブル付き
主なメリットの概要
- フラットハウジング
- モジュール供給および I/O ステータス用 LED インジケータ
- 保護等級 IP67
- ドラッグチェーンに適しています






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V3-8A-E2-5M-PURの技術データ
| コネクタ 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| コネクタ 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL ファイル番号 | E223772 | ||||||||||||||||
| 緑色 LED | 各モジュールの供給電圧 | |
| 黄色 LED | I/O ステータス表示 |
| 動作電圧 | UB | 24 V DC、最大 30 V DC |
| 作動電流 | IB | ≤ 5 mA チャンネル表示エレメントごと |
| 現在の負荷容量 | ≤ 2 A チャンネルごと、 ≤ 2 A プラグインステーションごと、 スプリッタボックスごとに合計 ≤ 6 A の電流 |
| 保護等級 | EN 60529 | |
| プラグ接続 | コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| 燃焼性 | UL 94 |
| UL 認証 | AWM STYLE 20549 (ケーブル) |
| 周囲温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| プラグコネクタ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ドラッグチェーンの適合性 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 627,5 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| LABS フリー | はい | ||||||||||||||||
| プラグコネクタ | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 注 | ケーブルの取り付け時は、最大許容曲げ半径を遵守してください。過度に曲げると、保護等級の効果を低減させる恐れがあります。 ケーブル タイなどを使用して、コネクタを機械的な力から保護してください。 コミッショニングの前に、未使用のプラグイン スロットを閉じます。それぞれのシーリング部品は、「アクセサリ」に記載しています。 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。