国を選択してください

グローバルサイトへ

V3-4A-E2-5M-PUR スプリッタボックス M8

マルチポートジャンクションブロック、M8コネクタ×4、シングルアロケーション、トランクケーブル付き

主なメリットの概要

  • フラットハウジング
  • モジュール供給および I/O ステータス用 LED インジケータ
  • 保護等級 IP67
  • ドラッグチェーンに適しています
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V3-4A-E2-5M-PURの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプ4x M8
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
コネクタ 2
接続ケーブル端
UL ファイル番号E223772
緑色 LED各モジュールの供給電圧
黄色 LEDI/O ステータス表示
動作電圧UB24 V DC、最大 30 V DC
作動電流IB≤ 5 mA チャンネル表示エレメントごと
現在の負荷容量≤ 2 A チャンネルごと、
≤ 2 A プラグインステーションごと、
スプリッタボックスごとに合計 ≤ 6 A の電流
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
燃焼性UL 94
UL 認証AWM STYLE 20549 (ケーブル)
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、固定-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
ケーブル、屈曲-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
プラグコネクタ
締め付けトルク0,2 Nm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径6,8 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径、可動
> 7.5 x ケーブル直径、固定
被覆の色黒色(RAL 9005 に類似)
コア信号ワイヤー(4):4 x 0.34 mm2
供給ライン(1、3):2 x 0.75 mm2
コアの色芯線 1/4 (A) : 白色
芯線 2/4 (A) : 緑色
芯線 3/4 (A) : 黄色
芯線 4/4 (A) : グレー
芯線 1 ~4/1 (+24 V) : 茶色
芯線 1 ~4/3 (0 V) : 青色
コア構造信号ライン(4):19 x 0.15 mm
供給ライン(1、3):42 x 0.15 mm
長さL5 m
ケーブルコードLi YY 11Y-HF
ドラッグチェーンの適合性
ドラッグチェーンサイクルmin. 1500000
運動速度max. 2 m/s
横断距離2 m
質量449,8 g
寸法
高さ20 mm
幅30 mm
長さ85,5 mm
LABS フリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続Cu 合金 、 ニッケルめっき
本体PBT、黒色
シールFKM
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR
心線絶縁PVC
耐化学薬品性良好
注ケーブルの取り付け時は、最大許容曲げ半径を遵守してください。過度に曲げると、保護等級の効果を低減させる恐れがあります。
ケーブル タイなどを使用して、コネクタを機械的な力から保護してください。
コミッショニングの前に、未使用のプラグイン スロットを閉じます。それぞれのシーリング部品は、「アクセサリ」に記載しています。
一般的な注意事項