国を選択してください

グローバルサイトへ

OBE25M-R200-S2EP1-IO-V1 スルービームセンサ

主なメリットの概要

  • 汎用性の高い取付けオプションを備えたミディアム設計
  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • 相互干渉を回避するためのさまざまな周波数(クロストーク耐性)
  • 拡張温度範囲
    -40 °C ~60°C
  • 高い保護等級:IP69K

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OBE25M-R200-S2EP1-IO-V1の技術データ

エミッターOBE25M-R200-S-IO-V1
レシーバOBE25M-R200-2EP-IO-V1
有効検出範囲0 ... 25 m
しきい値検出範囲33 m
光源LED
ライトタイプ変調された可視赤色光
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
アライメント補助赤色 LED(レシーバーレンズ内)
常時点灯:ビームが中断されています
点滅:スイッチングポイントに到達、
オフ:十分なスタビリティコントロール
ライトスポットの直径約 850 mm 距離 25 m
発散角約 2 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd462 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)60 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
永続的に点灯 - 光路がクリア
永続的に消灯 - 物体を検出
点滅(4 Hz 周期) - 予備電力が不十分
制御エレメントレシーバ:ライト / ダークスイッチ
制御エレメントレシーバー:感度調整
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0エミッター:≤ 15 mA
レシーバー:≤ 15 mA 24 V 時 動作電圧
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
スマート センサ - SSP 2.4
プロセス データエミッター:
入力 0 Bit
出力 1 Bit
- エミッター無効 1 Bit
レシーバ :
入力 2 Bit
- スイッチング信号 1 Bit
- スタビリティ アラーム 1 Bit
出力 1 Bit
- 評価制御機能 1 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス IDエミッタ : 1119233 (0x111401)
レシーバ : 1118980 (0x111304)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
テスト入力+UB でエミッター無効
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。
C/Q - Pin4:NPN 常閉 / ダークオン、PNP 常開 / ライトオン、IO-Link
/Q - Pin2:NPN 常開 / ライトオン、PNP 常閉 / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f1000 Hz
応答時間0,5 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続4 ピン、M12 x 1 コネクタ、90 °回転可能
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量エミッター:約 37 g レシーバー:約 37 g
寸法
高さ50,6 mm
幅15 mm
深度41,7 mm
一般的な注意事項