国を選択してください

グローバルサイトへ

VOS-PROG1 接続PCB

VOS カメラの接続およびテスト用、M12 および D-subコネクタ付き接続PCB

主なメリットの概要

  • VOS カメラ用評価ボード
  • スイッチング出力の状態表示 LED
  • I/O 信号および電源用端子
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

VOS-PROG1の技術データ

緑色 LED3 x 入力 I0 、I1 、I2
3 x 出力 O0 、O1 、O2
1 x PWR
動作電圧UB最大 24 V
作動電流IB最大 200 mA
接続1 x M12 コネクタ、12 ピン
1 x D-SUB プラグ、9 ピン
一般的な注意事項