国を選択してください

グローバルサイトへ

USI-TEMP-1,5M-V312 温度センサ

USi-safety ユニット専用温度センサ

主なメリットの概要

  • コンパクトなデザイン
  • ユニバーサル方向
  • 取り付け穴が開いているので、取り付けが簡単
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
  • ZH

USI-TEMP-1,5M-V312の技術データ

タイプ温度センサ
測定抵抗器NTC サーミスタ 4,7 kΩ 25 °C の場合に
B 値(B25/100) = 3980 K ±3 %
周囲温度ロボット ケーブル : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
ケーブル、固定: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
保護等級IP67
材料
ハウジングTPU
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ピンの数6
材料PUR
ケーブル
ケーブル直径3 mm
曲げ半径ケーブル、固定: > 5 x ケーブル直径
ロボット ケーブル : > 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
長さL1,5 m ± max. 40 mm
質量22 g
寸法
長さ40 mm
直径6,5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。