国を選択してください
V11-G-1,5M-PUR-V3-GM 接続ケーブル
コードセット M12 ストレート ソケット - M8 ストレート プラグ、A コード、3 ピン、灰色 PUR ケーブル
主なメリットの概要
- 保護等級 IP66 / IP68
- 微生物や加水分解に耐性
- ハロゲンフリー
- 取り付けの緩みや歪みを防止









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V11-G-1,5M-PUR-V3-GMの技術データ
| コネクタ 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| コネクタ 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 最大 48 V AC / 60 V DC |
| 作動電流 | IB | 最大 4 A |
| 保護等級 | EN 60529 | |
| プラグ接続 | コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101 コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
| ハロゲンフリー | IEC 60754-1 | |
| 鉛フリー | RoHS 指令 2011/65/EU |
| 周囲温度 | |||||||||||
| |||||||||||
| 汚染度 | 3 | ||||||||||
| コネクタ 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ドラッグチェーンの適合性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 56,5 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ハロゲンフリー | はい | |||||||||||||||||||
| 鉛フリー | はい | |||||||||||||||||||
| プラグコネクタ | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ケーブルマークスリーブ | 2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。