国を選択してください

グローバルサイトへ

K23-SSI/USB/25B-C 信号コンバータ

SSI-パラレル信号コンバータ

主なメリットの概要

  • インクリメンタル ロータリ エンコーダ、SSI アブソリュート ロータリ エンコーダ、およびスタート/ストップ インターフェース付きロータリ エンコーダの動作モードを持った多機能デバイス
  • 設定および読み取り用 USB インターフェース
  • 非常に短い変換時間
  • 24の補間点を持つユーザ定義の非線形特性曲線
  • 5 V DC 補助電源 および 24 V DC ロータリーエンコーダ用電源

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

K23-SSI/USB/25B-Cの技術データ

MTBF56,4 a (60°C で連続動作)
緑色 LEDステータス表示
ヒュージング外部: T 0,5 A
逆極性保護
動作電圧UB10 ... 30 V DC
作動電流IB約 30 mA (無負荷)
供給ロータリ エンコーダ : 5 V DC および 24 V DC(UB - 1 V 以下)
最大 250 mA
インターフェイスの種類USB mini ソケット タイプ B
転送レート115,200 baud
フロー制御8none1
の接続Clock 、/Clock 、Data 、/Data
インターフェイスの種類SSI
管理中または管理済み操作
周波数範囲最大 1 MHz
負荷電流最大 3 mA /Ri > 10 kΩ/10 pF
解像度10 ビット ~ 32 ビット
データ形式バイナリ コードまたはグレー コード
インターフェイスの種類開始/停止
RS422 入力 :1 x (Start_Stop 、/Start_Stop) 、1x (ext. Init_In 、ext. /Init_In)
RS422 出力 :1 x (Init_Out、/Init_Out)
解像度エンコーダ ウェーブ ガイドの速度に応じて異なります
周波数初期パルス幅 :1 s~9 µs (可変)
初期パルス周波数 : 62,5 ... 5000 Hz (調整可能)
パルス周波数で測定した時間 : 48 MHz
入力タイプインクリメンタル
入力形式RS422 、TTL 、HTL 差動、HTL PNP 、または HTL NPN
接続レーン :A 、/A 、B 、/B
入力周波数RS422 : max. 1 MHz (RS422 差動信号 > 0.5 V)
HTL 差動 : max. 500 kHz (HTL 差動信号 > 2 V)
TTL/HTL (PNP/NPN) : max. 250 kHz
負荷電流最大 6 mA/Ri > 5 kΩ/10 pF
入力タイプ3 x 制御入力
入力形式HTL、PNP (ロー レベル :0 V … 3 V、ハイ レベル :9 V … 30 V)
入力周波数最大 10 kHz
負荷電流最大 2 mA/Ri > 15 kΩ/470 pF
番号 / タイプ平行
信号プッシュ / プル
出力定格動作電流グレイコード、バイナリコード、BCD コード
解像度25 ビット
接触荷重最大 35 V COM+(最大 27 V の短絡抵抗)
最大 20 kA 24 V 時 (Ri = 600 Ω)
サンプリング時間0.001 s … 9.999 s (調整可能)
動作温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと)
保管温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) (結露なきこと)
保護等級IP20
接続ねじ端子
1.5 mm2 、AWG 16
25 ピン D-Sub ソケット
材料
ハウジングプラスチック
取り付け35 mm DIN レール (EN 60715:2001 準拠) に
質量約 100 g
寸法
高さ102 mm
幅23 mm
深度102 mm
一般的な注意事項