国を選択してください

グローバルサイトへ

MH-BT65-SD-01 スペーサーワッシャ

スペーサーワッシャ

主なメリットの概要

  • ステンレス鋼スペーサ
  • アクチュエータ BT65 /BT115 シリーズ用
  • 高トルク対応、堅牢型
  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-BT65-SD-01の技術データ

材料ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量110 g
寸法
高さ14 mm
直径44 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。