国を選択してください

グローバルサイトへ

MV17/33/115/136-10M 透過形センサ(R)

スルービームセンサ、レシーバ、小型設計、赤外線、ライトオン/ダークオンスイッチング、プッシュプル出力、ケーブル

主なメリットの概要

  • レシーバ
  • コンパクトで用途の広いハウジング
  • 360 °の高視認性 LED
  • 4-in-1 出力(プッシュプル)
  • ケーブル長 10 m
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
MV17/33/115/136-10Mの技術データ

エミッターMD17/33/115-10M
レシーバMV17/33/115/136-10M
有効検出範囲0 ... 15 m
しきい値検出範囲20 m
基準対象物エミッタ
光源IRED
ライトタイプ赤外線 LED
周囲光限度≤ 10000 Lux
動作インジケータ緑色 LED
機能インジケータLED が黄色に点灯し、レシーバが点灯します
動作電圧UB10 ... 30 V DC 、 クラス 2
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA
作動電流IB出力あたり最大 100 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 200 ms
切替え方式ライト / ダークオン
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA
電圧降下Ud≤ 2 V DC
切替え周波数f150 Hz
応答時間≤ 3 ms
製品規格EN 60947-5-2
IEC 60947-5-2
CE 適合性CE
UL 認証cULus
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
保護等級IP67
接続10 m 固定ケーブル
材料
ハウジングABS
光学面アクリル
質量約 190 g
寸法
高さ34,5 mm
幅15 mm
長さ29,3 mm
一般的な注意事項